Menü Suche

Maschinenschrauben - Kurzkopf

Auf Lager

Diese Maschinenschrauben haben einen Kurzkopf und wurden konzipiert für ästhetische uns platzsparende Zwecke. Der Kurzkopf macht sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen mit niedrigem Profil. Unser Angebot umfasst Kurzkopf- und Spezial-Kurzkopf-Optionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Torx-Größe Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
4,4078 € - 5,0548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
8.0 mm
Torx-Betätigung
5,8172 € - 6,674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
25.0 mm
Torx-Betätigung
9,7139 € - 11,1375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
30.0 mm
Torx-Betätigung
23,6145 € - 27,0764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX15
M5
25.0 mm
Torx-Betätigung
38,5653 € - 41,6073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
40.0 mm
Torx-Betätigung
3,0626 € - 3,5075 € 41 Auf Lager
TX15
M5
12.0 mm
Torx-Betätigung
15,6402 € - 17,9246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
20.0 mm
Torx-Betätigung
1,8977 € - 2,1739 € 13 Auf Lager
TX10
M3
6.0 mm
Torx-Betätigung
2,3951 € - 2,7473 € 50 Auf Lager
TX10
M3
16.0 mm
Torx-Betätigung
2,3951 € - 2,7473 € 100 Auf Lager
TX20
M4
10.0 mm
Torx-Betätigung
3,8871 € - 4,4678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M4
25.0 mm
Torx-Betätigung
2,7223 € - 3,1208 € 52 Auf Lager
TX25
M5
16.0 mm
Torx-Betätigung
2,7223 € - 3,1208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
10.0 mm
Torx-Betätigung
3,861 € - 4,4278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX30
M6
25.0 mm
Torx-Betätigung
2,3951 € - 2,7473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX8
M3
8.0 mm
Torx-Betätigung
2,8924 € - 3,3208 € 96 Auf Lager
TX8
M3
20.0 mm
Torx-Betätigung
3,0626 € - 3,5075 € 124 Auf Lager
TX10
M4
16.0 mm
Torx-Betätigung
3,3898 € - 3,8943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
12.0 mm
Torx-Betätigung
12,7538 € - 13,7564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX10
M4
16.0 mm
Torx-Betätigung
20,4503 € - 23,4437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TX20
M6
12.0 mm
Torx-Betätigung
  • von 7
Schraube Torx-Betätigung M3 8.0 mm PEEK Hellbraun

10345009

Preisbereich
5,0548 € - 4,4916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PEEK
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M4 25.0 mm PEEK Hellbraun

10345047

Preisbereich
6,674 € - 5,8172 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    PEEK
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M5 30.0 mm PEEK Hellbraun

10345108

Preisbereich
11,1375 € - 9,7139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Material
    PEEK
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M5 25.0 mm PEEK Hellbraun

10345160

Preisbereich
27,0764 € - 23,6145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Material
    PEEK
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M6 40.0 mm PEEK Hellbraun

10345238

Preisbereich
41,6073 € - 38,5653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PEEK
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M5 12.0 mm Reny Schwarz

10345672

Preisbereich
3,5075 € - 3,0626 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M6 20.0 mm PPS Hellbraun

10344668

Preisbereich
17,9246 € - 15,9374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PPS
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M3 6.0 mm Reny Schwarz

10345252

Preisbereich
2,1739 € - 1,8977 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M3 16.0 mm Reny Schwarz

10345290

Preisbereich
2,7473 € - 2,3951 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M4 10.0 mm Reny Schwarz

10345337

Preisbereich
2,7473 € - 2,3951 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
  • Kopfausführung
    Kurzkopf
Schraube Torx-Betätigung M4 25.0 mm Reny Schwarz

10345375

Preisbereich
4,4678 € - 3,8871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
  • Kopfausführung
    Kurzkopf
Schraube Torx-Betätigung M5 16.0 mm Reny Schwarz

10345412

Preisbereich
3,1208 € - 2,774 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M6 10.0 mm Reny Schwarz

10345450

Preisbereich
3,1208 € - 2,7223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M6 25.0 mm Reny Schwarz

10345498

Preisbereich
4,4278 € - 3,861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M3 8.0 mm Reny Schwarz

10345535

Preisbereich
2,7473 € - 2,3951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M3 20.0 mm Reny Schwarz

10345573

Preisbereich
3,3208 € - 2,8924 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M4 16.0 mm Reny Schwarz

10345627

Preisbereich
3,5075 € - 3,0626 €

Lagerbestände
124 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M6 12.0 mm Reny Schwarz

10345733

Preisbereich
3,8943 € - 3,3898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Reny
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M4 16.0 mm PEEK Hellbraun

10345092

Preisbereich
13,7564 € - 12,7538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    PEEK
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung
Schraube Torx-Betätigung M6 12.0 mm PEEK Hellbraun

10345184

Preisbereich
23,4437 € - 20,4503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PEEK
  • Antriebstyp
    Torx-Betätigung