Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ ovaler Kopf

Auf Lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
134 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0345 € - 0,0426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
10.3 mm
Mit Schlitz
0,0334 € - 0,0413 € 8000 Auf Lager
M2 x 0.4
4.3 mm
Mit Schlitz
0,0948 € - 0,117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
45.3 mm
Mit Schlitz
0,038 € - 0,0469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
21.3 mm
Mit Schlitz
0,0921 € - 0,1137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
40.3 mm
Mit Schlitz
0,2044 € - 0,2523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
43.4 mm
Mit Schlitz
0,0642 € - 0,0792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
7.3 mm
Mit Schlitz
0,035 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Mit Schlitz
0,0354 € - 0,0437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
22.9 mm
Mit Schlitz
0,0334 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
3.3 mm
Mit Schlitz
0,0348 € - 0,043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Mit Schlitz
0,0963 € - 0,1189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
30.3 mm
Mit Schlitz
0,0375 € - 0,0463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
12.3 mm
Mit Schlitz
0,0343 € - 0,0424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
9.3 mm
Mit Schlitz
0,0354 € - 0,0437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
23.3 mm
Mit Schlitz
0,0335 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
3.6 mm
Mit Schlitz
0,0335 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
3.9 mm
Mit Schlitz
0,0332 € - 0,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
1.9 mm
Mit Schlitz
0,0437 € - 0,0539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
12.1 mm
Mit Schlitz
0,035 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
17.9 mm
Mit Schlitz
  • von 7
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 10.3 mm Nylon 6/6 Natur

10396674

Preisbereich
0,0426 € - 0,0345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 4.3 mm Nylon 6/6 Natur

10396636

Preisbereich
0,0413 € - 0,0334 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    4.3 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 45.3 mm Nylon 6/6 Natur

10399415

Preisbereich
0,117 € - 0,0948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Gewindelänge
    45.3 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398166

Preisbereich
0,0469 € - 0,038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Gewindelänge
    21.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Natur

10399408

Preisbereich
0,1137 € - 0,0921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Gewindelänge
    40.3 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Natur

10399934

Preisbereich
0,2523 € - 0,2044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Gewindelänge
    43.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 7.3 mm Nylon 6/6 Natur

10399347

Preisbereich
0,0792 € - 0,0642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Gewindelänge
    7.3 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 2.9 mm Nylon 6/6 Natur

10397732

Preisbereich
0,0433 € - 0,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Gewindelänge
    2.9 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 22.9 mm Nylon 6/6 Natur

10396889

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    22.9 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 3.3 mm Nylon 6/6 Natur

10396629

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Natur

10397725

Preisbereich
0,043 € - 0,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Gewindelänge
    1.9 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 30.3 mm Nylon 6/6 Natur

10399385

Preisbereich
0,1189 € - 0,0963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Gewindelänge
    30.3 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Natur

10398142

Preisbereich
0,0463 € - 0,0375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Gewindelänge
    12.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 9.3 mm Nylon 6/6 Natur

10396667

Preisbereich
0,0424 € - 0,0343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    9.3 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 23.3 mm Nylon 6/6 Natur

10396698

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    23.3 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 3.6 mm Nylon 6/6 Natur

10397138

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Gewindelänge
    3.6 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10396827

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    3.9 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 1.9 mm Nylon 6/6 Natur

10396803

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    1.9 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Natur

10398739

Preisbereich
0,0539 € - 0,0437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Gewindelänge
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 17.9 mm Nylon 6/6 Natur

10396872

Preisbereich
0,0433 € - 0,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Senkkopfschraube Grad
    90 / 92
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    17.9 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur