Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
1,1033 € - 2,4247 € 128 Auf Lager
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,5639 € - 2,9987 € 123 Auf Lager
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,8795 € - 3,5869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,1033 € - 2,4247 € 103 Auf Lager
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
2,353 € - 4,8352 € 100 Auf Lager
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
4,62 € - 5,7391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
4,6056 € - 6,5139 € 50 Auf Lager
M6
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
2,7834 € - 5,6817 € 330 Auf Lager
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,3644 € - 2,9987 € 227 Auf Lager
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,7217 € - 3,30 € 50 Auf Lager
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,1033 € - 2,4247 € 340 Auf Lager
M4
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
1,5639 € - 2,9987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
4,62 € - 5,7391 € 6 Auf Lager
M5
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
8,6804 € - 10,8039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
UL94 V-0
PEEK
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1822 € - 0,1936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0375 € - 0,0525 € 13499 Auf Lager
M3
Weiß
DIN 963
Baustahl
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0459 € - 0,0641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Weiß
DIN 963
Baustahl
12.0 mm
Mit Schlitz
0,048 € - 0,0669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Weiß
DIN 963
Baustahl
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0485 € - 0,0675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
DIN 963
Baustahl
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1736 € - 0,1836 € 1088 Auf Lager
M5
Natur
PA
25.0 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10219997

Preisbereich
2,4247 € - 1,1033 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10220016

Preisbereich
2,9987 € - 1,5639 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10220030

Preisbereich
3,5869 € - 1,8795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10219973

Preisbereich
2,4247 € - 1,1033 €

Lagerbestände
103 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PEEK Hellbraun

10220047

Preisbereich
4,8352 € - 2,353 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 PEEK Hellbraun

10220115

Preisbereich
5,7391 € - 4,62 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 PEEK Hellbraun

10220108

Preisbereich
6,5139 € - 4,6056 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PEEK Hellbraun

10220085

Preisbereich
5,6817 € - 2,7834 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10220009

Preisbereich
2,9987 € - 1,3644 €

Lagerbestände
227 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219942

Preisbereich
3,30 € - 1,7217 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 PEEK Hellbraun

10219980

Preisbereich
2,4247 € - 1,1033 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PEEK Hellbraun

10219935

Preisbereich
2,9987 € - 1,5639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 PEEK Hellbraun

10220092

Preisbereich
5,7391 € - 4,62 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 PEEK Hellbraun

10220139

Preisbereich
10,8039 € - 8,6804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm PA Natur

10052181

Preisbereich
0,1936 € - 0,1822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    6.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Baustahl Weiß

10182963

Preisbereich
0,0525 € - 0,0375 €

Lagerbestände
13499 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm Baustahl Weiß

10182994

Preisbereich
0,0641 € - 0,0459 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Baustahl Weiß

10183014

Preisbereich
0,0669 € - 0,048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Baustahl Weiß

10183045

Preisbereich
0,0675 € - 0,0485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Mit Schlitz M5 25.0 mm PA Natur

10052136

Preisbereich
0,1836 € - 0,1736 €

Lagerbestände
1088 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish