Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
333 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0992 € - 0,1162 € 2812 Auf Lager
M5
6.0 mm
Mit Schlitz
0,031 € - 0,036 € 7766 Auf Lager
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1779 € - 0,208 € 98 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,2381 € - 0,2797 € 16300 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,3027 € - 0,3529 € 11060 Auf Lager
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,4476 € - 0,5208 € 4482 Auf Lager
M5
25.0 mm
Mit Schlitz
0,5122 € - 0,5997 € 1500 Auf Lager
M5
30.0 mm
Mit Schlitz
0,7302 € - 0,8536 € 3400 Auf Lager
M5
40.0 mm
Mit Schlitz
0,2324 € - 0,274 € 1293 Auf Lager
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0532 € - 0,0622 € 3595 Auf Lager
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,048 € - 0,0562 € 20457 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0705 € - 0,0826 € 259 Auf Lager
M5
8.0 mm
Mit Schlitz
0,3572 € - 0,4203 € 28254 Auf Lager
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0315 € - 0,037 € 750 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,034 € - 0,0398 € 2963 Auf Lager
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2439 € - 0,284 € 5255 Auf Lager
M5
12.0 mm
Mit Schlitz
0,5652 € - 0,6614 € 69 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,5423 € - 0,6341 € 17123 Auf Lager
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,5466 € - 0,6384 € 509 Auf Lager
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0505 € - 0,0623 € 2774 Auf Lager
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
  • von 17
Schraube Mit Schlitz M5 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038765

Preisbereich
0,1162 € - 0,0992 €

Lagerbestände
2812 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 10.0 mm PP Natur

10038802

Preisbereich
0,036 € - 0,031 €

Lagerbestände
7766 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Schwarz

10038840

Preisbereich
0,208 € - 0,1779 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Natur

10038864

Preisbereich
0,2797 € - 0,2381 €

Lagerbestände
16300 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 20.0 mm PVDF Natur

10038901

Preisbereich
0,3529 € - 0,3027 €

Lagerbestände
11060 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Natur

10038949

Preisbereich
0,5208 € - 0,4476 €

Lagerbestände
4482 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF Natur

10038987

Preisbereich
0,5997 € - 0,5122 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Natur

10039021

Preisbereich
0,8536 € - 0,7302 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10039076

Preisbereich
0,274 € - 0,2324 €

Lagerbestände
1293 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Schwarz

10038796

Preisbereich
0,0622 € - 0,0532 €

Lagerbestände
3595 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038833

Preisbereich
0,0562 € - 0,048 €

Lagerbestände
20457 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038772

Preisbereich
0,0826 € - 0,0705 €

Lagerbestände
259 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Natur

10038819

Preisbereich
0,4203 € - 0,3572 €

Lagerbestände
28254 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 16.0 mm PP Natur

10038857

Preisbereich
0,037 € - 0,0315 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 20.0 mm PP Natur

10038895

Preisbereich
0,0398 € - 0,034 €

Lagerbestände
2963 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 12.0 mm Nylon Schwarz

10039151

Preisbereich
0,284 € - 0,2439 €

Lagerbestände
5255 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm PVDF Natur

10039199

Preisbereich
0,6614 € - 0,5652 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PVDF Natur

10039236

Preisbereich
0,6341 € - 0,5423 €

Lagerbestände
17123 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm PVDF Natur

10039274

Preisbereich
0,6384 € - 0,5466 €

Lagerbestände
509 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10038888

Preisbereich
0,0623 € - 0,0505 €

Lagerbestände
2774 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz