Menü Suche

Maskierungsband 180 °C 75.0 mm (W) 66.0 m (L) Grün

Dieses grüne Polyesterband wird in einer Dicke von 38 Mikrometer geliefert und hat eine maximale Temperatur von bis zu +180 °C. Kann entfernt werden, ohne Kleberückstände auf dem Werkstück zu hinterlassen. Dieses Allzweckband eignet sich für die meisten Maskierungsanwendungen, einschließlich Pulverbeschichtung und Eloxierung.
Artikelnr:

100/75

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 96,2546 €
10 - 19 91,446 €
20 + 86,6374 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

96,25 €

1 x 96,2546 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gesamtlänge 66.0 m
Gesamtbreite 75.0 mm
Farbe Grün
Zolltarifnummer 3919108025
Hauptmaterial Polyester
Klebebandtyp Endlosrolle

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns