Menü Suche

Maskierungsband 120 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Weiß

Dieses Krepppapierband mit naturfarbener Oberfläche hat eine maximale Temperatur von bis zu +120 °C. Das Papierabdeckband ist in drei Ausführungen erhältlich, die jeweils unterschiedliche Temperaturbereiche von +80 °C bis +135 °C abdecken. Es handelt sich um ein universell einsetzbares Abdeckband, das für die meisten Anwendungen bei niedrigen Temperaturen und zur Verwendung mit synthetischen Lacken, Zellulose- und Acrylfarben geeignet ist.
Artikelnr:

500/25

8 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 9,1982 €
10 - 19 8,7192 €
20 + 8,2685 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

9,20 €

1 x 9,1982 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Weiß
Zolltarifnummer 4811419000
Hauptmaterial Krepppapier
Klebebandtyp Endlosrolle

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns