Menü Suche

Maskierungsband 250 °C 12.0 mm (W) 50.0 m (L) Weiß

Dieses weiße Glasfasertuchband hat eine maximale Temperatur von bis zu +250 °C. Dieses Band lässt sich leicht entfernen und hinterlässt keine unansehnlichen Rückstände. Das Band ist lösungsmittelbeständig und abriebfest. Das dicht gewebte Glasgewebematerial bietet eine gute Reißfestigkeit. Kann in Hochdruckanwendungen wie Sandstrahlen verwendet werden. Ebenso geeignet für Pulverbeschichtung und Nasslackierung.
Artikelnr:

600/12

24 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 28,2313 €
10 - 19 24,7643 €
20 + 22,4813 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

28,23 €

1 x 28,2313 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Weiß
Zolltarifnummer 7019699085
Hauptmaterial Glasfasergewebe
Klebebandtyp Endlosrolle

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns