Menü Suche

Maskierungsband 204 °C 25.4 mm (W) 10.9 m (L) Rot

Ein EZe-Wickelband aus Silikonkautschuk mit einer maximalen Temperatur von bis zu +204 °C. Es handelt sich um ein selbstschmelzendes Band, das an sich selbst haftet und eine homogene Masse bildet, die eine hervorragende Abdichtung gewährleistet. Bildet eine homogene Masse innerhalb von 24 Stunden bei Raumtemperatur oder in vier Minuten bei +180 °C. Das Klebeband ist klebstofffrei, d. h. es bleiben beim Entfernen keine Rückstände zurück. Lässt sich problemlos auf unregelmäßig geformte Objekte auftragen.
Artikelnr:

800/1

77 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 66,3529 €
10 - 19 63,0504 €
20 + 59,7342 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

66,35 €

1 x 66,3529 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Rot
Zolltarifnummer 3919101990
Hauptmaterial Silikonkautschuk
Klebebandtyp Endlosrolle

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns