Menü Suche

Scheiben 180 °C 25.0 mm (DIA) Rollenmenge - 500 Blau

Diese blaue Polyesterscheibe verfügt über eine maximale Temperatur von 180°C und kann verwendet werden, um unregelmäßige Formen zu maskieren aufgrund der Bandstärke von 25 Mikrometer. Kann ohne entfernt werden, ohne Kleberückstände am Werkstück zu hinterlassen. Wird in runden Schreiben auf einer Rolle geliefert.
Artikelnr:

460510

2 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 70,1666 €
10 - 19 66,6707 €
20 + 63,1472 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

70,17 €

1 x 70,1666 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Blau
Klebebandtyp Scheiben
Rollenmenge 500
Zolltarifnummer 3919101990
Hauptmaterial Polyester

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns