Menü Suche

Unterlegscheibenkappe 4.6 mm 25.4 mm Silikon Natur

Die geraden Maskierungskappen aus naturfarbenem Silikongummi sind als Kappen mit einer zusätzlichen Unterlegscheibe konzipiert, um die Erdung zu maskieren. Trotz ihrer Konstruktion als Kappe können sie umgedreht zum Verschließen von Löchern verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10241219

Alte Essentra-Artikelnummer:

35-WC046-015

2337 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 0,2182 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

109,10 €

500 x 0,2182 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 4.6 mm
IH 25.4 mm
OD 8.0 mm
Gewindegröße M5
Gewindestandard Metrische Gewinde
Material Silikon
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns