Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | d1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2381 € - 0,5001 € | 2000 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4964 € - 1,0967 € | 70 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gelb
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2338 € - 0,6564 € | 1000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2969 € - 0,6236 € | 21000 Auf Lager |
0.988 in
25.1 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0997 € - 0,2094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.295 in
7.5 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1363 € - 0,2862 € | 25500 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1394 € - 0,2928 € | 10000 Auf Lager |
0.488 in
12.4 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6786 € - 1,5818 € | 60 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Gelb
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,208 € - 0,464 € | 1250 Auf Lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2453 € - 0,5152 € | 2375 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2313 € - 0,2313 € | 3836 Auf Lager |
|
Schwarz
|
Silikon
|
|
|
|
||
| 0,1119 € - 0,235 € | 5000 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1506 € - 0,3163 € | 4500 Auf Lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1736 € - 0,3645 € | 24 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0816 € - 0,1714 € | 215000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2998 € - 0,6297 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1521 € - 0,3373 € | 4250 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1159 € - 0,2434 € | 7500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Gelb
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3342 € - 0,6189 € | 800 Auf Lager |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1521 € - 0,1521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
Silikon