Menü Suche

Maskierungsschlauch in Sternform

Auf Lager

Durch ihr spezielles Design eignen sich Maskierungsschläuche in Sternform ideal für lange Bolzen und Stifte. Dank ihrer Flexibilität lassen sie sich leicht anbringen und entfernen. Passen über Gewindestangen, Rohre ohne Gewinde und andere unregelmäßige Formen.

  • A masking solution that is ideal for long studs and pins, where caps are too short.
  • Flexible and fits easily on to tight diameters.
  • Fits over threaded studs, non-threaded tubes or irregular shapes.
Material: Silikon Farbe: Grün, Blau, Weiß, Gelb, Rot Seriennummer: SR1051

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Farbe Rollenlänge Material d1 WT Kaufen
72,3841 € - 80,4267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5 mm
Blau
Silikon
11.5 mm
1.52 mm
44,9474 € - 49,9416 € 3 Auf Lager
4.8 mm
Gelb
Silikon
7.3 mm
1.52 mm
58,7906 € - 65,3229 € 2 Auf Lager
6.5 mm
Weiß
Silikon
9.5 mm
1.52 mm
43,6361 € - 48,4846 € 33 Auf Lager
2.8 mm
Rot
Silikon
5.3 mm
1.52 mm
81,8168 € - 90,9076 € 63 Auf Lager
10.7 mm
Grün
25.0 m
Silikon
14.0 mm
1.52 mm
Sternförmiger Maskierungsschlauch (ID) (L) Blau Silikon

10203507

Preisbereich
80,4267 € - 72,3841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    8.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Farbe
    Blau
  • Material
    Silikon
Sternförmiger Maskierungsschlauch (ID) (L) Gelb Silikon

10203484

Preisbereich
49,9416 € - 44,9474 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.3 mm
  • d2
    4.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    Silikon
Sternförmiger Maskierungsschlauch (ID) (L) Weiß Silikon

10203491

Preisbereich
65,3229 € - 58,7906 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    6.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    Silikon
Sternförmiger Maskierungsschlauch (ID) (L) Rot Silikon

10203477

Preisbereich
48,4846 € - 43,6361 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    2.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Farbe
    Rot
  • Material
    Silikon
Sternförmiger Maskierungsschlauch 14.0 mm (ID) 25.0 m (L) Grün Silikon

10203514

Preisbereich
90,9076 € - 81,8168 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    10.7 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Rollenlänge
    25.0 m
  • Farbe
    Grün