Menü Suche

Maskierungsstopfen aus Papier Kegelförmig 35.0 mm 13.8 mm

Dieser konische Stopfen besteht aus einer Mischung aus wiederaufbereiteten und neuen Materialien, was ihn zu einer recycelbaren Wahl macht. Sie eignet sich für Lackier- und Pulverbeschichtungsanwendungen und kann Betriebstemperaturen bis zu 205 °C standhalten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10272268

Alte Essentra-Artikelnummer:

491561

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
620 - 6199 0,1276 €
6200 - 30999 0,0911 €
31000 + 0,082 €
Verpackungseinheit (VPE): 6200

Bestelleinheit: VPE 620

Gesamtpreis:

79,11 €

620 x 0,1276 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
CH 25.4 mm
H 13.8 mm
M1 28.3 mm
M2 28.3 mm
Material Krepppapier
Farbe Braun
Besondere Merkmale Recyclebar
Zolltarifnummer 4808400000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns