Menü Suche

Maskierungszugstopfen (ID) Natur Silikon

Diese Hochtemperatur-Zuglasche besteht aus naturfarbenem Silikon und hält Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C stand. Sie ist ideal zum Maskieren von Gewinde- und glatten Durchgangsbohrungen mit einem Außendurchmesser von 7 mm. Die Zuglasche ermöglicht ein leichtes Ziehen aus engen Löchern.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10192306

Alte Essentra-Artikelnummer:

1219746

4494 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2914 €
5000 + 0,2745 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

145,70 €

500 x 0,2914 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 7.0 mm
FH 50.8 mm
TL 50.8 mm | 2 in
Material Silikon
Farbe Natural
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns