Menü Suche

Stopfen mit Lasche 25.4 mm Silikon Grün

Diese Hochtemperatur-Zuglasche besteht aus grünem Silikon und hält Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C stand. Sie ist ideal zum Maskieren von Gewinde- und glatten Durchgangsbohrungen mit einem Außendurchmesser von 14,5 mm. Die Zuglasche ermöglicht ein leichtes Ziehen aus engen Löchern.
Artikelnr:

1219749

1542 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,5167 €
1000 + 0,4891 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

51,67 €

100 x 0,5167 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material Silikon
Farbe Grün

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns