Menü Suche

Maskierungszugstopfen (ID) Blau Silikon

This high temperature pull tab is made of Blue Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 3.9 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10288535

Alte Essentra-Artikelnummer:

499037

39498 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1872 €
5000 - 9999 0,1774 €
10000 + 0,1675 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

93,60 €

500 x 0,1872 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 3.9 mm
FH 15.9 mm
TL 16.1 mm | 0.634 in
Material Silikon
Farbe Blau
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns