Menü Suche

Rolle mit Gewindebolzen 40.0 mm 25.0 kg Grau

Der Gehäusefuß mit Spreizniete bietet außergewöhnliche Haltekraft, während der Gummifuß Rutschfestigkeit und Schwingungskontrolle bietet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10352076

Alte Essentra-Artikelnummer:

1489474

72 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
12 - 71 8,6542 €
72 + 4,121 €
Verpackungseinheit (VPE): 72

Bestelleinheit: VPE 12

Gesamtpreis:

103,85 €

12 x 8,6542 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial PP
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Grau
Rollentyp Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
Montageart Gewindebolzen
Radbreite 24.0 mm
Raddurchmesser 40.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Oberfläche Rollengehäuse Verzinkt
Gesamthöhe 87.5 mm
Zolltarifnummer 8302200090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns