Menü Suche

Rolle 60.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Grau

Die grauen Lenkrollen aus Naturkautschuk sind geeignet für höhere Belastungen wie z. B. Transportwagen, Rollwagen, Rollschränke, Abfallcontainer und Arbeitsstationen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10269435

Alte Essentra-Artikelnummer:

491035

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 35 13,9859 €
36 + 7,378 €
Verpackungseinheit (VPE): 36

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

13,99 €

1 x 13,9859 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial Kunststoff
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Grau
Rollentyp Rolle mit drehbarer Platte
Montageart Schraubbefestigung
Tragfähigkeit 60.0 kg
Radbreite 20.0 mm
Raddurchmesser 60.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Oberfläche Rollengehäuse Verzinkt
Gesamthöhe 90.0 mm
Zolltarifnummer 8302200090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns