Menü Suche

Rolle 125.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Dunkelgrau

Die grauen Lenkrollen aus Naturkautschuk sind geeignet für höhere Belastungen wie z. B. Transportwagen, Rollwagen, Rollschränke, Abfallcontainer und Arbeitsstationen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10269732

Alte Essentra-Artikelnummer:

491065

12 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 11 25,5768 €
12 + 13,4889 €
Verpackungseinheit (VPE): 12

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

25,58 €

1 x 25,5768 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial Kunststoff
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Dunkelgrau
Rollentyp Rolle mit drehbarer Platte
Montageart Schraubbefestigung
Tragfähigkeit 80.0 kg
Radbreite 27.0 mm
Raddurchmesser 125.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Oberfläche Rollengehäuse Verzinkt
Gesamthöhe 159.0 mm
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns