Menü Suche

Rolle 80.0 mm 50.0 kg Schraubbefestigung Grau

Die grauen Lenkrollen aus Naturkautschuk sind geeignet für höhere Belastungen wie z. B. Transportwagen, Rollwagen, Rollschränke, Abfallcontainer und Arbeitsstationen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10277744

Alte Essentra-Artikelnummer:

494738

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
4 - 39 11,1473 €
40 + 5,7447 €
Verpackungseinheit (VPE): 40

Bestelleinheit: VPE 4

Gesamtpreis:

44,59 €

4 x 11,1473 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial Kunststoff
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Grau
Rollentyp Rolle mit drehbarer Platte
Montageart Schraubbefestigung
Tragfähigkeit 50.0 kg
Radbreite 22.0 mm
Raddurchmesser 80.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Oberfläche Rollengehäuse Verzinkt
Gesamthöhe 99.0 mm
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns