Menü Suche

Rolle mit Gewindebolzen und Bremse 60.0 mm 60.0 kg Grau

Reifen aus grauem Naturkautschuk und Gehäuse aus verzinktem Stahl.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10283554

Alte Essentra-Artikelnummer:

497951

84 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 35 25,4881 €
36 + 12,8694 €
Verpackungseinheit (VPE): 36

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

25,49 €

1 x 25,4881 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial Kunststoff
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Grau
Rollentyp Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
Montageart Gewindebolzen
Radbreite 20.0 mm
Raddurchmesser 60.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Oberfläche Rollengehäuse Verzinkt
Gesamthöhe 115.0 mm
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns