Menü Suche

Rolle mit Gewindebolzen 63.0 mm 60.0 kg Dunkelgrau

Die schwarzen Lenkrollen aus Naturgummi sind geeignet für höhere Belastungen wie z. B. Transportwagen, Rollwagen, Rollschränke, Abfallcontainer und Arbeitsstationen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10283660

Alte Essentra-Artikelnummer:

497962

190 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 35 20,905 €
36 + 10,5461 €
Verpackungseinheit (VPE): 36

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

20,91 €

1 x 20,905 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Radmaterial Kunststoff
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Dunkelgrau
Rollentyp Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
Montageart Gewindebolzen
Radbreite 28.0 mm
Raddurchmesser 63.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Oberfläche Rollengehäuse Verzinkt
Gesamthöhe 116.5 mm
Zolltarifnummer 8302200090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns