Menü Suche

Membrantülle 25.5 mm 19.0 mm PVC

Die zweiseitige Membrantülle verfügt über eine mittige Folie, die sich durch Kabel unterschiedlicher Größe durchstoßen lässt. Gleichzeitig bleibt eine Dichtung, um das Eindringen von Schmutz und Staub zu verhindern, erhalten.
Artikelnr:

10806

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 1999 0,647 €
2000 + 0,2653 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

129,40 €

200 x 0,647 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 25.5 mm
Innendurchmesser 19.0 mm
Gesamtdurchmesser 36.5 mm
Gesamthöhe 8.4 mm
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns