Menü Suche

Membrantülle 19.0 mm 15.5 mm PVC

Die zweiseitige Membrantülle verfügt über eine mittige Folie, die sich durch Kabel unterschiedlicher Größe durchstoßen lässt. Gleichzeitig bleibt eine Dichtung, um das Eindringen von Schmutz und Staub zu verhindern, erhalten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10092491

Alte Essentra-Artikelnummer:

19428

5000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 2499 0,4198 €
2500 + 0,1872 €
Verpackungseinheit (VPE): 2500

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

104,95 €

250 x 0,4198 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 19.0 mm
Innendurchmesser 15.5 mm
Gesamtdurchmesser 25.5 mm
Gesamthöhe 8.0 mm
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns