Menü Suche

Mini-Drehriegel – 45-Grad-Montagebohrung

Auf Lager

Die Mini-Vierteldrehverschlüsse mit 45-Grad-Gehäuse sind speziell mit einer internen Feder ausgestattet, die eine Torsion von bis zu 1 mm ermöglicht.

Der Drehriegel sitzt in einem Winkel von 45 Grad zum Gehäuse. Der Riegel wird mit alternativen Griffbereichen und einer Auswahl von drei Kopfformen angeboten: 6 mm Vierkant, 7 mm Dreieck und Schlitz.

  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberflächen-Optionen: Schwarz pulverbeschichtet und verchromt

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Riegelausführung Farbe Oberfläche Zungenmaterial Schlüsseltyp Grifflänge Kaufen
6,1122 € - 8,5571 € 257 Auf Lager
Schwarz
6,1122 € - 8,5571 € 950 Auf Lager
Natur
20067458 1,6413 € - 2,5532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
1,6413 € - 2,5532 € 229 Auf Lager
Schwarz
6,1122 € - 8,5571 € 99 Auf Lager
Schwarz
6,1122 € - 8,5571 € 6 Auf Lager
Schwarz
1,939 € - 2,7147 € 110 Auf Lager
Schwarz
6,1122 € - 8,5571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
6,1122 € - 8,5571 € 250 Auf Lager
Natur
6,1122 € - 8,5571 € 394 Auf Lager
Natur
6,1122 € - 8,5571 € 154 Auf Lager
Natur
6,1122 € - 8,5571 € 3 Auf Lager
Natur
1,4152 € - 1,9813 € 100 Auf Lager
Schwarz
2,0924 € - 3,2549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
5,4952 € - 8,075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
6,1122 € - 8,5571 € 13 Auf Lager
Schwarz
6,1122 € - 8,5571 € 200 Auf Lager
Natur
1,939 € - 2,7147 € 85 Auf Lager
Natur
Drehriegel Schwarz

20067434

Preisbereich
8,5571 € - 6,1122 €

Lagerbestände
257 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel Natur

20067489

Preisbereich
8,5571 € - 6,1122 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel Schwarz

20067458

Preisbereich
2,5532 € - 1,6413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Schwarz

20067397

Preisbereich
2,5532 € - 1,6413 €

Lagerbestände
229 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Schwarz

20067373

Preisbereich
8,5571 € - 6,1122 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Schwarz

20124069

Preisbereich
8,5571 € - 6,1122 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Drehriegel Schwarz

20124076

Preisbereich
2,7147 € - 1,939 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Drehriegel Natur

20067441

Preisbereich
8,5571 € - 6,1122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Drehriegel Natur

20067465

Preisbereich
8,5571 € - 6,1122 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Drehriegel Natur

20067427

Preisbereich
8,5571 € - 6,1122 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Drehriegel Natur

20067526

Preisbereich
8,5571 € - 6,1122 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Drehriegel Natur

20124021

Preisbereich
8,5571 € - 6,1122 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Drehriegel Schwarz

20124090

Preisbereich
1,9813 € - 1,4152 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Drehriegel Natur

20124045

Preisbereich
3,2549 € - 2,0924 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Drehriegel Schwarz

20124083

Preisbereich
8,075 € - 5,4952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Drehriegel Schwarz

20124052

Preisbereich
8,5571 € - 6,1122 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Natur

20124038

Preisbereich
8,5571 € - 6,1122 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Drehriegel Natur

20067502

Preisbereich
2,7147 € - 1,939 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301300000