Menü Suche

Riegel, schlüsselbetätigt 7 mm Dreikant-Schlüssel 19.5 mm Zinklegierung

Neue Essentra-Artikelnummer:

20121006

Alte Essentra-Artikelnummer:

066113721E

200 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 9,8759 €
100 + 7,0542 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

9,88 €

1 x 9,8759 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Verchromt
Zungenmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Gehäusematerial Druckgegossene Zinklegierung
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Greifweite 19.5 mm
Knopflänge 1.6 mm
Schlüsseltyp 7 mm Dreikant-Schlüssel
Befestigungsausrichtung Universal
Inbegriffen No Includes
Besondere Merkmale Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns