Menü Suche

Vorreiber 19.5 mm 6 mm Vierkant-Schlüssel

Neue Essentra-Artikelnummer:

20073794

Alte Essentra-Artikelnummer:

366120122621E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 2,0275 €
500 + 1,8248 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

202,75 €

100 x 2,0275 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Zungenmaterial Stahl
Gehäusematerial PA
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Greifweite 19.5 mm
Montagelochbreite 14.2 mm
Länge Montagebohrung 16.2 mm
Schlüsseltyp 6 mm Vierkant-Schlüssel
Befestigungsausrichtung Universal
Inbegriffen No Includes
Besondere Merkmale Für Vorhängeschloss
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns