Menü Suche

Kabeltülle Kleber 2.5 mm 7.1 mm PA

Mini-Glasfasersattel eliminiert die Belastung der Faser beim Eintritt. Gefertigt mit Material mit der Wertung UL94-V0
Neue Essentra-Artikelnummer:

10110812

Alte Essentra-Artikelnummer:

MOFNSB-2-19A-RT

2618 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2667 €
5000 + 0,2401 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

266,70 €

1000 x 0,2667 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Kleber
Haltertyp Öffnung für Faser
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 7.1 mm
Innenhöhe 2.5 mm
Innenbreite 7.1 mm
Gesamtbreite 12.7 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Ausführung 3
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns