Menü Suche

Kabeltülle Zum Eindrücken 3.9 mm 8.1 mm PA

Dieser Kabelhalter wird zur Kabelführung innerhalb von elektrischen und elektronischen Anwendungen verwendet, um Komponenten ordentlich und für die weitere Montage oder Reparatur leicht zugänglich zu halten. Dieser Halter ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Artikelnr:

MWSEA2-2-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1039 €
5000 - 9999 0,0935 €
10000 + 0,0841 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

103,90 €

1000 x 0,1039 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Zum Eindrücken
Haltertyp Micro
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.5 mm
Tiefe 4.1 mm
Innenhöhe 3.9 mm
Innenbreite 8.1 mm
Maximale Plattenstärke 1.6 mm
Gesamtbreite 10.8 mm
Plattenstärkenbereich 1.6 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung 1
Zolltarifnummer 3926909790
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns