Menü Suche

Kabeltülle Kleber 7.6 mm 8.9 mm PA

This miniature wire saddle quickly mounts with an adhesive base. It is manufactured with material rated is UL94 V-0.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10019122

Alte Essentra-Artikelnummer:

MWSEB-6-19A2-RT

3840 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3097 €
5000 - 9999 0,2872 €
10000 + 0,2717 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

309,70 €

1000 x 0,3097 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Kleber
Haltertyp Mikro
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 9.1 mm
Innenhöhe 7.6 mm
Innenbreite 8.9 mm
Gesamtbreite 11.9 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns