Menü Suche

Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm PA

Dieser Miniaturkabelhalter ist aus UL94-V-0 gelistetem Nylon 6/6 Natur gefertigt. Er eignet sich für eine Plattenstärke von 1 bis 1,2 mm und rastet in Loch mit einem Durchmesser von 1,7 mm ein.
Artikelnr:

MWSET2-1-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1272 €
5000 - 9999 0,1175 €
10000 - 19999 0,1115 €
20000 + 0,1052 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

127,20 €

1000 x 0,1272 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Zum Eindrücken
Haltertyp Micro
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.0 - 1.2 mm
Tiefe 4.1 mm
Innenhöhe 2.9 mm
Innenbreite 6.7 mm
Kompatible Maximal-Plattenstärke 1.2 mm
Maximale Plattenstärke 1.2 mm
Gesamtbreite 9.1 mm
Plattenstärkenbereich 1.2 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Ausführung 3
Zolltarifnummer 3926909790
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns