Menü Suche

Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

Dieser Miniaturkabelhalter mit niedrigem Profil kann mittels einer Klebebefestigung schnell montiert werden. Er hat eine seitliche Öffnung und ist aus naturfarbenem Nylon mit UL-Klassifizierung gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10019375

Alte Essentra-Artikelnummer:

MWSSEB-1-01A2

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2562 €
5000 - 9999 0,2351 €
10000 + 0,2224 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

256,20 €

1000 x 0,2562 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Montageart Kleber
Haltertyp Seitliche Öffnung
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Innenhöhe 2.8 mm
Innenbreite 8.4 mm
Gesamtbreite 9.5 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns