Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Seriennummer: SR2104
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Montageart | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0986 € - 0,1217 € | 1000 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0986 € - 0,1217 € | 2912 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0986 € - 0,1217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0986 € - 0,1217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
0,1689 € - 0,1943 € | 650 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,1689 € - 0,1943 € | 3861 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,1648 € - 0,1719 € | 16910 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
10018675 | 0,0857 € - 0,1059 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
0,0986 € - 0,1217 € | 22931 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
0,0986 € - 0,1217 € | 668 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
0,0986 € - 0,1217 € | 1402 Auf Lager |
0.291 in
7.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.024 - 0.063 in
0.6 - 1.6 mm
|
||
0,4519 € - 0,4928 € | 479 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
0,0986 € - 0,1217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0857 € - 0,1059 € | 92457 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,2619 € - 0,2985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,1648 € - 0,1719 € | 2970 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,4308 € - 0,4688 € | 8000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Schraube
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
0,2619 € - 0,2985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0857 € - 0,1059 € | 143010 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,2098 € - 0,2407 € | 502 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.