Menü Suche

Miniatur-Führungswagen (Schlitten) 9.0 30.6 20.0 Edelstahl

Dieser Miniatur-Führungswagen (Schlitten) ist eine kompakte Option für präzise Lineargleitbewegungen in kleinen Anwendungen. Die kleine Größe ermöglicht eine einfache Integration auf kleinem Raum bei gleichzeitig guter Tragfähigkeit und Stabilität. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C. Gefertigt aus Edelstahl.
Artikelnr:

20158347

26 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 2 32,25 €
3 - 4 30,64 €
5 - 9 29,03 €
10 + 25,80 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

32,25 €

1 x 32,25 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schlittenausführung Standard
Für Schiene 9.0
l1 30.6
l2 20.5
l3 10.0
l4 20.0
h1 10.0
h2 8.0
h3 3.0
h4 5.5
h5 3.5
h6 3.3
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.3
w1 20.0
w2 15.0
w3 9.0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns