Menü Suche

Möbel- und Bürorollen

Auf Lager

Diese ästhetisch ansprechenden Rollen sind eine gute Option für Geräte, die typischerweise in Büros und anderen Geschäftsräumen zu finden sind. Unser Sortiment an Möbel- und Bürorollen kann für Schreibtischstühle, Rollcontainer, Lagertrolleys, Konferenztische und vieles mehr verwendet werden. Zu den angebotenen Materialien gehören Gummi, Nylon, verzinkter Stahl und mehr. Es gibt eine Vielzahl von Typen, die Ihren Anforderungen entsprechen: Kugelförmige Rollen, Doppellaufrollen, Rollen mit Bolzenloch, mit Speichenrad, mit Rändelbolzen und andere. Unser Sortiment ist in verschiedenen Tragfähigkeits- und Größenoptionen erhältlich.

Seriennummer: SR5769 ,SR1547

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Farbe Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
4,706 € - 9,8827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Rot
Kunststoff
25.0 kg
2,726 € - 5,7247 € 80 Auf Lager
45.0 mm
Doppellaufrolle mit feststehender Platte
Schwarz
PA
4,7778 € - 9,25 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Schwarz
PP
50.0 kg
3,0274 € - 6,3575 € 125 Auf Lager
40.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Schwarz
PP
25.0 kg
4,5913 € - 9,2199 € 2212 Auf Lager
50.0 mm
Doppellaufrolle zur Bolzenaufnahme
Schwarz
PA
70.0 kg
3,1852 € - 6,6889 € 220 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Schwarz
PP
35.0 kg
2,1062 € - 4,423 € 3490 Auf Lager
60.0 mm
Doppellaufrolle, Lenkrolle ohne Abdeckung
Schwarz
PU
60.0 kg
2,1234 € - 4,4593 € 460 Auf Lager
35.0 mm
Doppellaufrolle mit feststehender Platte
Schwarz
Thermoplastik
1,8543 € - 7,6531 € 160 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Schwarz
PP
40.0 kg
1,5357 € - 3,2251 € 2540 Auf Lager
50.0 mm
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Abdeckung
Schwarz
PA
60.0 kg
2,0517 € - 4,3086 € 290 Auf Lager
45.0 mm
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
Schwarz
Thermoplastisches Polymer
3,7591 € - 7,8941 € 1224 Auf Lager
40.0 mm
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
Grau
TPG
40.0 kg
9,7278 € - 19,5848 € 414 Auf Lager
50.0 mm
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
Schwarz
PP
70.0 kg
0,5748 € - 0,5748 € 10228 Auf Lager
40.0 mm
Doppellaufrolle mit Abdeckung
Schwarz
PA
44.0 kg
0,8688 € - 0,8688 € 2581 Auf Lager
50.0 mm
Doppellaufrolle mit Abdeckung
Schwarz
PA
60.0 kg
10292235 0,7905 € - 1,847 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Kugelrolle
Schwarz
PP
15.0 kg
0,7137 € - 0,7137 € 37356 Auf Lager
40.0 mm
Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung
Schwarz
Nylon
44.0 kg
1,018 € - 1,018 € 8235 Auf Lager
50.0 mm
Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung
Schwarz
Nylon
60.0 kg
10,0004 € - 20,6695 € 96 Auf Lager
50.0 mm
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte und Bremse
Schwarz
PA
0,5499 € - 0,5499 € 59398 Auf Lager
32.0 mm
Doppellaufrolle mit Abdeckung
Schwarz
Nylon
30.0 kg
  • von 5
Rolle 40.0 mm 25.0 kg Bolzenloch Rot

10277904

Preisbereich
9,8827 € - 4,706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 45.0 mm Feststehende Platte Schwarz

10292433

Preisbereich
5,7247 € - 2,726 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Thermoplastik
  • Rollengehäusematerial
    Thermoplastisches Polymer
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277676

Preisbereich
9,25 € - 4,7778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 40.0 mm 25.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277645

Preisbereich
6,3575 € - 3,0274 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 50.0 mm 70.0 kg Bolzenloch Schwarz

10270325

Preisbereich
9,2199 € - 4,5913 €

Lagerbestände
2212 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle zur Bolzenaufnahme
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 50.0 mm 35.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277652

Preisbereich
6,6889 € - 3,1852 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 60.0 mm 60.0 kg Rastbolzen Schwarz

10280041

Preisbereich
4,423 € - 2,1062 €

Lagerbestände
3490 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Rollengehäusematerial
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle, Lenkrolle ohne Abdeckung
  • Montageart
    Rastbolzen
Doppellaufrolle 35.0 mm Feststehende Platte Schwarz

10292426

Preisbereich
4,4593 € - 2,1234 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Thermoplastik
  • Rollengehäusematerial
    Thermoplastisches Polymer
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 60.0 mm 40.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277669

Preisbereich
7,6531 € - 1,8543 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 50.0 mm 60.0 kg Rastbolzen Schwarz

10280027

Preisbereich
3,2251 € - 1,5357 €

Lagerbestände
2540 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Rollengehäusematerial
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Abdeckung
  • Montageart
    Rastbolzen
Doppellaufrolle 45.0 mm Gewindebolzen Schwarz

10292457

Preisbereich
4,3086 € - 2,0517 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Thermoplastisches Polymer
  • Rollengehäusematerial
    Thermoplastisches Polymer
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Doppellaufrolle 40.0 mm 40.0 kg Gewindebolzen Grau

10292525

Preisbereich
7,8941 € - 3,7591 €

Lagerbestände
1224 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Rollengehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Doppellaufrolle mit Bremse 50.0 mm (DIA) (W)

10270356

Preisbereich
19,5848 € - 9,7278 €

Lagerbestände
414 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Doppellaufrolle mit Abdeckung 40.0 mm

10299449

Preisbereich
0,5748 € - 0,5748 €

Lagerbestände
10228 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Rollengehäusematerial
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit Abdeckung
  • Montageart
    Blind Hole
Doppellaufrolle mit Abdeckung 50.0 mm

10299487

Preisbereich
0,8688 € - 0,8688 €

Lagerbestände
2581 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Rollengehäusematerial
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit Abdeckung
  • Montageart
    Blind Hole
Kugelrolle Nur Rad 28.0 mm 15.0 kg PP Schwarz

10292235

Preisbereich
1,847 € - 0,7905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Kugelrolle
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Raddurchmesser
    28.0 mm
Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung 40.0 mm

10299456

Preisbereich
0,7137 € - 0,7137 €

Lagerbestände
37356 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Rollengehäusematerial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung
  • Montageart
    Blind Hole
Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung 50.0 mm

10299494

Preisbereich
1,018 € - 1,018 €

Lagerbestände
8235 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Rollengehäusematerial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung
  • Montageart
    Blind Hole
Rolle 50.0 mm 70.0 kg Schraubbefestigung 60.0 mm Schwarz

10277966

Preisbereich
20,6695 € - 10,0004 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Doppellaufrolle mit Bremse und Abdeckung 32.0 mm

10299425

Preisbereich
0,5499 € - 0,5499 €

Lagerbestände
59398 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Rollengehäusematerial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit Abdeckung
  • Montageart
    Blind Hole