Menü Suche

Möbelschloss Keyed To Differ 4.0 mm 20.0 mm Stahl

Dieses Möbelschloss ist für den Schutz von Glasschiebetüren an Schränken, Vitrinen und anderen Möbelstücken konzipiert. Es besteht aus zwei Teilen: dem Schiebemechanismus und dem Schließmechanismus. Im Lieferumfang sind zwei Schlüssel für jedes Schloss enthalten, die sich unterscheiden. Chrom mit verchromter Oberfläche.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20048518

Alte Essentra-Artikelnummer:

02002E

9 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 21,0134 €
25 + 15,0096 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

21,01 €

1 x 21,0134 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Lock Material Steel
Slide Material Edelstahl
Riegelmaterial Stahl
Zolltarifnummer 7318190090
Inbegriffen Two keys supplied with each latch
Hauptmaterial Stahl
Riegeltyp Möbelschloss
Riegelausführung Glass Door Latch
Farbe Chrom
Schlüsseltyp Verschiedenschließend
Oberfläche Verchromt

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns