Menü Suche

Möbelschlösser ‒ vertikaler Gleiter für Holz

Auf Lager

Dieses Sortiment von Schlössern ist ideal für Holzmöbelschubladen und -schränke. Das Design und die Oberflächen sind elegant, um den fertigen Anwendungen ein ästhetisches Aussehen zu verleihen. Eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen bietet unterschiedliche Sicherheitsoptionen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlussmechanismus Zylindertiefe Zungenlänge Material Schraublochdurchmesser Maximale Plattenstärke Schließungsart Kaufen
7,3777 € - 11,4764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechter Türanschlag
25.0 mm
8.7 mm
Druckgegossene Zinklegierung
3.3 mm
25.0 mm
Verschiedenschließend
7,8958 € - 12,2823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vertikal
25.0 mm
8.7 mm
Druckgegossene Zinklegierung
4.0 mm
25.0 mm
Verschiedenschließend
7,3777 € - 11,4764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Linker Türanschlag
25.0 mm
8.7 mm
Druckgegossene Zinklegierung
4.0 mm
25.0 mm
Verschiedenschließend
7,8958 € - 12,2823 € 2 Auf Lager
Vertikal
25.0 mm
8.7 mm
Druckgegossene Zinklegierung
4.0 mm
25.0 mm
Gleichschließend
7,8958 € - 8,7731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Linker Türanschlag
25.0 mm
8.7 mm
Druckgegossene Zinklegierung
4.0 mm
25.0 mm
Gleichschließend
7,635 € - 11,8767 € 19 Auf Lager
Rechter Türanschlag
25.0 mm
8.7 mm
Druckgegossene Zinklegierung
3.3 mm
25.0 mm
Gleichschließend
0,1788 € - 0,2781 € 2200 Auf Lager
Verriegelung
Stahl
20.0 mm
Verschiedenschließend
2,8081 € - 4,3682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schieber
8.0 mm
Stahl
3.5 mm
20.0 mm
Verschiedenschließend
Möbelschloss Verschiedenschließend 18.0 mm 25.0 mm

10273135

Preisbereich
11,4764 € - 7,3777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    25.0 mm
  • Zylindertiefe
    25.0 mm
  • Schraublochdurchmesser
    3.3 mm
  • Durchgangslochdurchmesser
    18.0 mm
  • Zungenlänge
    8.7 mm
Möbelschloss Verschiedenschließend 18.0 mm 25.0 mm

10273111

Preisbereich
12,2823 € - 7,8958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    25.0 mm
  • Zylindertiefe
    25.0 mm
  • Schraublochdurchmesser
    4.0 mm
  • Durchgangslochdurchmesser
    18.0 mm
  • Zungenlänge
    8.7 mm
Möbelschloss Verschiedenschließend 18.0 mm 25.0 mm

10273159

Preisbereich
11,4764 € - 7,3777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    25.0 mm
  • Zylindertiefe
    25.0 mm
  • Schraublochdurchmesser
    4.0 mm
  • Durchgangslochdurchmesser
    18.0 mm
  • Zungenlänge
    8.7 mm
Möbelschloss Gleichschließend 18.0 mm 25.0 mm

10273104

Preisbereich
12,2823 € - 7,8958 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    25.0 mm
  • Zylindertiefe
    25.0 mm
  • Schraublochdurchmesser
    4.0 mm
  • Durchgangslochdurchmesser
    18.0 mm
  • Zungenlänge
    8.7 mm
Möbelschloss Gleichschließend 18.0 mm 25.0 mm

10273142

Preisbereich
8,7731 € - 7,8958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    25.0 mm
  • Zylindertiefe
    25.0 mm
  • Schraublochdurchmesser
    4.0 mm
  • Durchgangslochdurchmesser
    18.0 mm
  • Zungenlänge
    8.7 mm
Möbelschloss Gleichschließend 18.0 mm 25.0 mm

10273128

Preisbereich
11,8767 € - 7,635 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    25.0 mm
  • Zylindertiefe
    25.0 mm
  • Schraublochdurchmesser
    3.3 mm
  • Durchgangslochdurchmesser
    18.0 mm
  • Zungenlänge
    8.7 mm
Verriegelung 35.5 mm 12.7 mm Stahl

20048525

Preisbereich
0,2781 € - 0,1788 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Farbe
    Chrom
  • Verschlussmechanismus
    Verriegelung
Möbelschloss Verschiedenschließend 20.0 mm 19.0 mm Stahl

20048532

Preisbereich
4,3682 € - 2,8081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximale Plattenstärke
    20.0 mm
  • Schraublochdurchmesser
    3.5 mm
  • Durchgangslochdurchmesser
    19.5 mm
  • Zungenlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl