Menü Suche

Kabelbinder 300.0 mm 85.0 mm PA Schwarz

This cable tie is made of black nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Artikelnr:

461264

5146 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,2376 €
1000 - 1999 0,2238 €
2000 + 0,2017 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

23,76 €

100 x 0,2376 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zertifizierung UL
Farbe Black
Kopftyp Wieder lösbarer Kopf
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Befestigungsmethode Schraube
Mindestzugfestigkeit 22.0 kg
Gesamtlänge 300.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns