Menü Suche

Kabelbinder 157.0 mm 36.0 mm PA Natur

Dieser Kabelbinder ist aus Nylon 6/6, natur, gefertigt. Das Profil hat einen Befestigungskopf zum Einrasten in Löcher mit einem Durchmesser von 4,8 mm und wird dann sicher an der Platte befestigt. Der Kabelbinder kann vor der Endmontage an bereits bestehenden Installationen angebracht werden.
Artikelnr:

462695

276 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1437 €
1000 - 1999 0,1365 €
2000 + 0,1227 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

14,37 €

100 x 0,1437 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Kopftyp Nicht wieder lösbarer Kopf
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.6 mm
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Mindestzugfestigkeit 22.0 kg
Gesamtlänge 157.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns