Menü Suche

Kabelbinder 132.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

This cable tie is made of black nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 5.4 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Artikelnr:

462702

298 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1181 €
1000 - 1999 0,1122 €
2000 + 0,101 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

11,81 €

100 x 0,1181 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kopftyp Nicht wieder lösbarer Kopf
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Mindestzugfestigkeit 22.0 kg
Gesamtlänge 132.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns