Menü Suche

Kabelbinder 109.0 mm 21.0 mm PA Natur

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 4.8 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Artikelnr:

WIT-18RA-01

184657 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0643 €
5000 - 9999 0,0541 €
10000 - 19999 0,0479 €
20000 - 29999 0,0431 €
30000 + 0,04 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

64,30 €

1000 x 0,0643 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Farbe Natural
Kopftyp Ovaler Kopf
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Material PA
Befestigungsmethode Schnellmontage
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 21.0 mm
Mindestzugfestigkeit 8.2 kg
Gesamtlänge 109.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns