Menü Suche

Kabelbinder 180.2 mm 31.8 mm PA Natur

Dieser Kabelbinder besteht aus Nylon 6/6, natur, gemäß UL94-V-2. Er ist mit einem Befestigungskopf zum Einstecken in ein Plattenloch von 6,4 bis 6,8 mm mit einer Plattenstärke von 0,8 bis 2 mm ausgestattet.
Artikelnr:

WIT-30RCA-16-M

18920 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0729 €
5000 - 9999 0,0674 €
10000 - 19999 0,0638 €
20000 - 29999 0,0602 €
30000 + 0,0532 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

72,90 €

1000 x 0,0729 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Kopftyp Nicht wieder lösbarer Kopf
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Mindestzugfestigkeit 13.0 kg
Gesamtlänge 180.2 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns