Menü Suche

Kabelbinder 168.3 mm 31.8 mm PA Schwarz

This cable tie is made of black UL94-V-2 heat stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6-6.5 mm with a panel thickness of 0.6-2.5 mm.
Artikelnr:

WIT-30RCA8-HS-M

993 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0951 €
5000 - 9999 0,0933 €
10000 - 24999 0,0913 €
25000 + 0,0894 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

95,10 €

1000 x 0,0951 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kopftyp Nicht wieder lösbarer Kopf
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Mindestzugfestigkeit 13.0 kg
Gesamtlänge 168.3 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns