Menü Suche

Kabelbinder 160.0 mm 31.8 mm PA Natur

Diese lösbare Verbindung lässt sich leicht in vorgebohrte Löcher einrasten und kann vor der Endmontage an der Anlage befestigt werden. Erspart das Anbringen von Kabelbindern und Befestigungselementen.
Artikelnr:

WIT-30RRA-4-M

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,221 €
5000 - 9999 0,2031 €
10000 + 0,192 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

221,00 €

1000 x 0,221 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zertifizierung UL
Farbe Natural
Kopftyp Flachkopf
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Mindestzugfestigkeit 13.6 kg
Gesamtlänge 160.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns