Menü Suche

Kabelbinder 195.0 mm 50.0 mm PA Schwarz

This tie easily snaps into pre-drilled holes, and can be mounted to installation before final assembly. Eliminates the need for tie mount and fastener.
Artikelnr:

WIT-40LAR

15783 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1851 €
5000 - 9999 0,1699 €
10000 + 0,1616 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

185,10 €

1000 x 0,1851 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Kopftyp Ovaler Kopf
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Mindestzugfestigkeit 18.1 kg
Gesamtlänge 195.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns