Menü Suche

Kabelbinder 198.0 mm 23.0 mm PA Natur

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Artikelnr:

WIT-50SA-01

981529 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0539 €
5000 - 9999 0,049 €
10000 - 19999 0,0445 €
20000 - 29999 0,0405 €
30000 + 0,0368 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

53,90 €

1000 x 0,0539 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Kopftyp Ovaler Kopf
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Mindestzugfestigkeit 22.7 kg
Gesamtlänge 198.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Hauptmaterial Nylon 6/6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns