Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.
Seriennummer: SR1825
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,101 € - 0,1181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,192 € - 0,2252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Black
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1437 € - 0,1644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1227 € - 0,1437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,192 € - 0,2252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1547 € - 0,1906 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Weiß
|
40 lbs
18.1 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,7315 € - 0,8106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Natural
|
|
Klebeband
|
||
0,5339 € - 0,5555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Black
|
250.0 kg
250.0 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0999 € - 0,1063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Black
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0389 € - 0,0457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Schraube
|
||
0,2169 € - 0,2542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Schraube
|
||
0,1068 € - 0,1249 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Schraube
|
||
0,116 € - 0,1409 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,04 € - 0,0643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0541 € - 0,0742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1533 € - 0,1796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1141 € - 0,138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,2528 € - 0,2901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,2528 € - 0,2901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0888 € - 0,1041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Schraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.