Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.
Seriennummer: SR1825
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0179 € - 0,0179 € | 9046 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Schraube
|
||
0,2625 € - 0,3067 € | 3413 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Black
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Schraube
|
||
0,1616 € - 0,1851 € | 15783 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Black
|
40 lbs
18.1 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0703 € - 0,0961 € | 5500 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,063 € - 0,0863 € | 25390 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,4877 € - 0,5181 € | 3000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Black
|
178.0 kg
178.0 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
WIT-30RCA-4-M | 0,0472 € - 0,065 € | 196881 Auf Lager |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Zum Eindrücken
|
|
0,21 € - 0,239 € | 8979 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,21 € - 0,239 € | 11000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0533 € - 0,0624 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Schraube
|
||
0,3316 € - 0,3869 € | 3690 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Schraube
|
||
0,2017 € - 0,2376 € | 5146 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Schraube
|
||
0,1699 € - 0,1948 € | 15540 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
|
7.839 in
199.1 mm
|
Black
|
50 lbs
22.7 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0532 € - 0,0731 € | 103469 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0474 € - 0,0694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1533 € - 0,1796 € | 792 Auf Lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
WIT-18R2A-4-01 | 0,0889 € - 0,122 € | 221472 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Natural
|
8 kg
8 kg
|
Zum Eindrücken
|
|
0,192 € - 0,221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,192 € - 0,221 € | 8000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0516 € - 0,071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Zum Eindrücken
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.