Menü Suche

Muffentüllen

Auf Lager

Muffentüllen schützen Drähte und Kabel, die durch Bleche geführt werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Plattenstärke Kompatibler Kabeldurchmesser Kaufen
0,1562 € - 0,3784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
1.6 mm
0,1562 € - 0,3341 € 2090 Auf Lager
12.7 mm
0.8 mm
0,1141 € - 0,2596 € 611 Auf Lager
9.5 mm
2.6 mm
0,1661 € - 0,2154 € 46 Auf Lager
16.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
0,1343 € - 0,3015 € 1433 Auf Lager
7.5 mm
4.0 mm
0,3083 € - 0,8959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.6 mm
6.2 mm
0,1339 € - 0,3252 € 3277 Auf Lager
12.7 mm
3.2 mm
0,152 € - 0,3252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
1.6 mm
0,1153 € - 0,2752 € 1333 Auf Lager
7.6 mm
3.8 mm
0,2041 € - 0,2675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
1.5 mm
25.0 mm
0,2971 € - 0,6386 € 9515 Auf Lager
9.5 mm
2.4 mm
0,2407 € - 0,544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
10.3 mm
0,0512 € - 0,0512 € 2387 Auf Lager
8.5 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1886 € - 0,4021 € 13949 Auf Lager
11.1 mm
7.9 mm
0,1177 € - 0,2433 € 4974 Auf Lager
9.3 mm
6.8 mm
Muffentülle 20.0 mm 1.6 mm PVC

10084557

Preisbereich
0,3784 € - 0,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Typ
    Multi-Cable Grommet
Muffentülle 12.7 mm 0.8 mm PVC

10104491

Preisbereich
0,3341 € - 0,1562 €

Lagerbestände
2090 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    26.8 mm
Muffentülle 9.5 mm 2.6 mm PVC

10085028

Preisbereich
0,2596 € - 0,1141 €

Lagerbestände
611 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Plattenstärke
    2.6 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    23.0 mm
Muffentülle 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon

10054840

Preisbereich
0,2154 € - 0,1661 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Muffentülle 7.5 mm 4.0 mm PVC

10090473

Preisbereich
0,3015 € - 0,1343 €

Lagerbestände
1433 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    4.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    38.9 mm
Muffentülle 9.6 mm 6.2 mm PVC

10105214

Preisbereich
0,8959 € - 0,3083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    6.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    41.3 mm
Muffentülle 12.7 mm 3.2 mm PVC

10084991

Preisbereich
0,3252 € - 0,1339 €

Lagerbestände
3277 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.1 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    35.5 mm
Muffentülle 8.7 mm 1.6 mm PVC

10105245

Preisbereich
0,3252 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    42.0 mm
Muffentülle 7.6 mm 3.8 mm PVC

10084984

Preisbereich
0,2752 € - 0,1153 €

Lagerbestände
1333 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.2 mm
  • Plattenstärke
    3.8 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    31.7 mm
Muffentülle 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nylon

10054857

Preisbereich
0,2675 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    25.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Muffentülle 9.5 mm 2.4 mm PVC

10104286

Preisbereich
0,6386 € - 0,2971 €

Lagerbestände
9515 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.2 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    14.3 mm
Muffentülle 14.3 mm 10.3 mm PVC

10085011

Preisbereich
0,544 € - 0,2407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    10.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    38.1 mm
Muffentülle 8.5 mm 2.0 mm 6.0 mm Nylon

10054345

Preisbereich
0,0512 € - 0,0512 €

Lagerbestände
2387 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Muffentülle 11.1 mm 7.9 mm PVC

10105276

Preisbereich
0,4021 € - 0,1886 €

Lagerbestände
13949 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    7.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    38.1 mm
Muffentülle 9.3 mm 6.8 mm PVC

10085004

Preisbereich
0,2433 € - 0,1177 €

Lagerbestände
4974 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    6.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    36.0 mm