Menü Suche

Feinregulierung M4 25.0 26.0 Stahl

Diese Neigungsverstellbaren Ausgleichselemente sind für präzise und kontrollierte Winkelpositionseinstellungen gedacht. Sie sind für Anwendungen mit begrenztem Platz vorgesehen und können angepasst werden, um die beste Leistung und optimale Ergebnisse zu liefern.
Artikelnr:

20202255

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 64,20 €
5 - 9 57,78 €
10 - 19 54,57 €
20 + 48,15 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

64,20 €

1 x 64,20 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
für Schraube M4
h1 26.0
h2 22.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Belastung mit Schraube max. kN 36.0
Belastung ohne Schraube max. kN 40.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns